配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
166
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
166
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han-Com®
  • Identifikace Han® K 4/8
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 24 B
  • Počet kontaktů 12
  • Počet signálních kontaktů 8
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signál
  • Jmenovitý proud (signál) 16 A
  • Jmenovité napětí (signál) 400 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 6 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud (napájení) 80 A
  • Jmenovité napětí (napájení) 400 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 6 kV
  • Stupeň znečištění (napájení) 3
  • Jmenovitý proud podle UL (signál) 16 A
  • Jmenovité napětí podle UL (signál) 600 V
  • Jmenovitý proud podle UL (napájení) 80 A
  • Jmenovité napětí podle UL (napájení) 600 V
  • Jmenovitý proud podle CSA (signál) 16 A
  • Jmenovité napětí podle CSA (signál) 600 V
  • Jmenovitý proud podle CSA (napájení) 80 A
  • Jmenovité napětí podle CSA (napájení) 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Vnitřní odpor (signál) ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování
    14 mm
    7,5 mm Signál
  • Utahovací moment
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Signál
    ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
    ‌3 Nm Kontaktní šroub M6
    ‌2 Nm Šroub PE M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 145,833 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较