登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
166
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Inserții de tip monobloc
...
Pentru aplicații industriale
Currents from 16 A
09 38 012 2601
型号: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han-Com
®
Identificare
Han
®
K 4/8
Versiune
Metoda de terminaţie
Screw termination
Gen
Male
Mărime
24 B
Număr de contacte
12
Număr contacte de semnal
8
Număr contacte de putere
4
Contact de împământare
Yes
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1.5 ... 16 mm² Power
0.5 ... 2.5 mm² Signal
Curent nominal
80 A
Tensiune nominală
400 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Curent nominal (semnal)
16 A
Tensiune nominală (semnal)
400 V
Tensiune nominală de impuls (semnal)
6 kV
Grad de poluare (semnal)
3
Curent nominal (putere)
80 A
Tensiune nominală (putere)
400 V
Tensiune nominală de impuls (putere)
6 kV
Grad de poluare (putere)
3
Curent nominal conform UL
80 A
Tensiune nominală conform UL
600 V
Curent nominal conform UL (semnal)
16 A
Tensiune nominală conform UL (semnal)
600 V
Curent nominal conform UL (putere)
80 A
Tensiune nominală conform UL (putere)
600 V
Curent nominal conform CSA
80 A
Tensiune nominală conform CSA
600 V
Curent nominal conform CSA (semnal)
16 A
Tensiune nominală conform CSA (semnal)
600 V
Curent nominal conform CSA (putere)
80 A
Tensiune nominală conform CSA (putere)
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Rezistenţă de contact, zonă de semnal
≤ 1 mΩ
Lungime dezizolare
14 mm
7.5 mm Signal
Moment de strângere
1.2 Nm @ 1.5 mm²
2 Nm @ 2.5 mm²
3 Nm @ 4 mm²
3 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
3 Nm @ 16 mm²
0.5 Nm Signal
0.5 Nm Fixing screws M3
3 Nm Contact screw M6
2 Nm PE screw M5
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
HB
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
100 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140056343
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®