配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
161
型号: 09 38 018 2702
Han K 6/12 POS. F INSERT (6-10mm2)
Han K 6/12 POS. F INSERT (6-10mm2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2702
Han K 6/12 POS. F INSERT (6-10mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
161
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han-Com®
  • Azonosítás Han® K 6/12
Verzió
  • Lezárási mód Axial screw termination / screw termination
  • Fajta Female
  • Méret 16 B
  • Érintkezők száma 18
  • Jelzés érintkezők száma 12
  • Energiátviteli érintkezők száma 6
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    6 ... 10 mm² Power
    0.2 ... 2.5 mm² Signal
  • Vezeték külső átmérője ≤6.1 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Névleges feszültség 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Földelővezető (jelzés) névleges feszültsége 230 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető (jelzés) 400 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 4 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 40 A
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges áramerősség UL szerint (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség UL szerint (jelzés) 600 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint 40 A
  • Névleges feszültség CSA szerint 300 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség CSA szerint (jelzés) 300 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.5 mΩ
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz
    8 ... 9 mm
    7.5 mm Signal
  • Meghúzási nyomaték
    ‌2 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Signal
    ‌2 Nm PE screw M5
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 130 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140056466
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522