登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Запасная часть
1
Кожухи
161
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 018 2602
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 Pos. M Insert (6-10mm2)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Çekirdekler
Eksenel vidalı sonlandırma / vidalı sonlandırma
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: 40 A
Boyut: 16 B
Kontaklar: 18
İletken kesiti: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Sinyal
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 Pos. M Insert (6-10mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han-Com
®
Tanımlama
Han
®
K 6/12
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Eksenel vidalı sonlandırma / vidalı sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
16 B
Kontak sayısı
18
Sinyal kontaklarının sayısı
12
Güç kontaklarının sayısı
6
PE kontağı
Evet
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
6 ... 10 mm² Power
0,2 ... 2,5 mm² Sinyal
Kablo dış çapı
≤6,1 mm
Nominal akım (sinyal)
10 A
Nominal gerilim iletken-toprak (sinyal)
230 V
Nominal gerilim iletken-iletken (sinyal)
400 V
Nominal darbe gerilimi (sinyal)
4 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)
3
Nominal akım (güç)
40 A
Nominal gerilim (güç)
690 V
Nominal darbe gerilimi (güç)
8 kV
Kirlilik derecesi (güç)
3
UL (sinyal) uyarınca nominal akım
10 A
UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim
600 V
UL (Güç) uyarınca nominal akım
40 A
UL (Güç) uyarınca nominal gerilim
600 V
CSA (sinyal) uyarınca nominal akım
10 A
CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim
300 V
CSA (Güç) uyarınca nominal akım
40 A
CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim
300 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 0,5 mΩ
Kontak direnci, sinyal alanı
≤ 3 mΩ
Sıyırma uzunluğu
8 ... 9 mm
7,5 mm Sinyal
Sıkma torku
2 Nm Kontak vidası M3
0,5 Nm Sinyal
2 Nm PE vida M5
Recommended screw driver
PH2
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
145,7 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140056442
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Çekçe)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (Fransızca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (İtalyanca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (İngilizce)
PDF (İngilizce)
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (İngilizce)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®