配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
型号: 09 38 012 2651
Han K 6/6 POS. M INSERT
Han K 6/6 POS. M INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 16 ... 35 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2651
Han K 6/6 POS. M INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han-Com®
  • 식별 Han® K 6/6
버전
  • 터미네이션 방법 축 나사 터미네이션 / 나사 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 12
  • 신호 접점 개수 6
  • 전원 접점 개수 6
  • PE 단자
기술적 특성
  • 도체 단면적
    16 ... 35 mm² Power
    0.2 ... 2.5 mm² 신호
  • 전선 외부 직경 ≤11.4 mm
  • 정격 전류 ‌ 100 A
  • 정격 전압 690 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • 정격 전류 (시그널) 16 A
  • 정격 전압 (시그널) 400 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 6 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • UL 에 따른 정격 전류 100 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • UL 에 따른 정격 전류 (시그널) 16 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 300 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 100 A
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 (시그널) 15 A
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0.5 mΩ
  • 접점 저항, 시그널 영역 ≤ 3 mΩ
  • 탈피 길이
    13 ... 14 mm
    7.5 mm 신호
  • 조임 토크
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌0.5 Nm 나사 접점 M3
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M3
    ‌2 Nm PE 나사 M5
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚碳酸酯 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032(卵石灰)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점) 镀银
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 280 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140056350
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522