登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
115
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
モノブロックインサート
...
産業アプリケーション用
電流:16A~
09 38 008 2701
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han-Com
®
名称
Han
®
K 4/4
バージョン
結線方式
アクシャルスクリュー端子/ケージクランプ接続
ジェンダー
メス
サイズ
10 B
コンタクト数
8
シグナルコンタクト数
4
パワーコンタクト数
4
PEコンタクト
はい
詳細
フィンガーセーフ
技術的特性
導体断面積(mm²)
6 ... 16 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
ワイヤー外径
≤8.9 mm
定格電流
63 A
定格電圧
690 V
定格サージ電圧
8 kV
汚染度
3
定格電流(信号)
16 A
定格電圧(信号)
250 V
定格サージ電圧(信号)
4 kV
汚染度(信号エリア)
3
定格電流、UL準拠
63 A
定格電圧、UL準拠
600 V
定格電流、UL準拠(信号)
16 A
定格電圧、UL準拠(信号)
230 V
定格電流、CSA準拠
63 A
定格電圧、CSA準拠
600 V
定格電流、CSA準拠(信号)
16 A
定格電圧、CSA準拠(信号)
230 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 0.5 mΩ
接触抵抗、信号エリア
≤ 3 mΩ
ストリップ 長さ
11 ... 12 mm
7 ... 9 mm 信号
締付けトルク
2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Recommended screw driver
PH2
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
鉛
ECHA SCIP番号
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
40 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140056312
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found