配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
115
型号: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
115
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Com®
  • 名称 Han® K 4/4
バージョン
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子/ケージクランプ接続
  • ジェンダー オス
  • サイズ 10 B
  • コンタクト数 8
  • シグナルコンタクト数 4
  • パワーコンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 フィンガーセーフ
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    6 ... 16 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • ワイヤー外径 ≤8.9 mm
  • 定格電流(信号) 16 A
  • 定格電圧(信号) 250 V
  • 定格サージ電圧(信号) 4 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流(パワー) 63 A
  • 定格電圧(パワー) 690 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 8 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 定格電流、UL準拠(信号) 16 A
  • 定格電圧、UL準拠(信号) 230 V
  • UL準拠の定格電流(電力) 63 A
  • UL準拠の定格電圧(電力) 600 V
  • 定格電流、CSA準拠(信号) 16 A
  • 定格電圧、CSA準拠(信号) 230 V
  • CSA準拠の定格電流(電力) 63 A
  • CSA準拠の定格電圧(電力) 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触抵抗、信号エリア ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm 信号
  • 締付けトルク
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 109 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140056268
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较