登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Systemkablage
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Strömmar från 16 A
09 38 042 3101
型号: 09 38 042 3101
Han K 6/36 POS. F INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 16 B
插针: 42
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 38 042 3101
Han K 6/36 POS. F INSERT
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han-Com
®
Identifiering
Han
®
K 6/36
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Storlek
16 B
Antal kontakter
42
Antal signalkontakter
36
Antal kraftkontakter
6
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signal
Ledare ytterdiameter
≤5 mm
Märkström
40 A
Märkspänning
690 V
Nominell impulsspänning
8 kV
Föroreningsgrad
3
Märkström (signal)
10 A
Märkspänning (signal)
160 V
Nominell impulsspänning (signal)
2,5 kV
Föroreningsgrad (signal)
3
Märkström enl. UL
40 A
Märkspänning enl. UL
600 V
Märkström enl. UL (signal)
10 A
Märkspänning enl. UL (signal)
600 V
Märkström enl. CSA
40 A
Märkspänning enl. CSA
300 V
Märkström enl. CSA (signal)
10 A
Märkspänning enl. CSA (signal)
300 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
15,2 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140056534
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
Industrial Connectors Han®