登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Inserts
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
09 30 132 0541
型号: 09 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-PG29
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: L32 B
高结构
单锁扣
边出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-PG29
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Inserts
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
B
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Tip
Yüksek yapılı
Sürüm
Boyut
L32 B
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x Pg 29
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7037 (toz gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
300 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140165342
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found