登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
アクセサリ
10
インサート
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 30 132 0271
型号: 19 30 132 0271
Han L32 B-HSM1-DL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: L32 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 132 0271
Han L32 B-HSM1-DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
アクセサリ
10
インサート
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
上売/底座
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
B
フード/ハウジングのタイプ
表面安装底座
タイプ
高结构
バージョン
サイズ
L32 B
バージョン
边出线
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M40
ロックタイプ
双锁扣
Han-Easy Lock
®
是
アプリケーション分野
用于工业连接器的标准上売/底座
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材料特性
材質 (フード/ハウジング)
压铸铝
表面 (フード/ハウジング)
粉末涂层
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7037(土灰)
材質 (シール)
NBR
材質 (ロック)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
カラー(ロック)
RAL 7037(土灰)
材料の難燃性 UL94(ロックレバー)
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
504 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140165243
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020