Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 37 000 9941
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Flensafdichting
5 mm
Grootte: 06 B
FPM
Lichtgrijs
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 37 000 9941
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® M
  • Type accessoire Flensafdichting
  • Beschrijving van het accessoire 5 mm
Versie
  • Grootte 6 B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Kleur (afdichting) Lichtgrijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Medium-ketting gechloreerde paraffine
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 0,93 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 40169300
  • GTIN 5713140055070
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare