Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
Part number: 09 37 024 0318
Han M Base Panel 1 Lever metal cover
Han M Base Panel 1 Lever metal cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With metal cover
Size: 24 B
Low construction
Single locking lever
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 37 024 0318
Han M Base Panel 1 Lever metal cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® M
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu S kovovým krytem
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 24 B
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Kryty pro náročná prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 270,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140055810
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare