配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
5
Контактные вставки
22
Frames
2
型号: 09 37 006 1750
Han M Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5
Han M Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 09 37 006 1750
Han M Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
5
Контактные вставки
22
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® M
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Cable to cable housing
  • Тип Low construction
Версия
  • Размер 6 B
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 13.5
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Hoods/housings for rough environments
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 136.16 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140055407
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors