配套产品
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 48 C40 0756 020
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 2 m
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 2 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 C40 0756 020
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 2 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada Han-Modular®
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 预装一端
  • Konektor 1
    Han® M12 模块
    公头 直式
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění 屏蔽
  • Kódování X编码
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Průměr kabelu 6.7 mm ± 0.3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 120 g
  • Země původu 罗马尼亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140273108
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较