Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
20
Osanumero: 09 14 002 3161
Han M12 module, female
Han M12 module, female

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Adapter module, Han® M12 module, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Osanumero: 09 14 002 3161
Han M12 module, female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
20
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® M12 module
  • Size of the module Single module
Version
  • Gender Female
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 4 g
  • Country of origin Hong Kong
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184848
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare