配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 208 3116
Han Megabit HMC insert female
Han Megabit HMC insert female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3116
Han Megabit HMC insert female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Typ modulu Modul Han® Megabit HMC
  • Popis modulu
    Vložka
    2× 4 kontakty
    2× kabelový vstup
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 8
  • Další kontakty + stínění
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Adaptérový modul objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Není vhodné pro kryty s nízkým konstrukčním provedením ani Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact a Han-Modular® Twin.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Jmenovité napětí podle UL 30 V
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (stínění) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 4 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140187689
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较