Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 208 3021
型号: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 一个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
模块类別
Han
®
Megabit HMC 模块
模块介绍
插芯
2x 4 针
一个进线口
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
8
更多插针
+屏蔽
详细资料
请单独订购压接针。
请单独订购适配器模块。
详细资料
不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular
®
Eco、Han-Modular
®
Compact 和 Han-Modular
®
Twin。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
线芯外径
≤3.5 mm
额定电流
10 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
额定电流按照UL
2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
额定电压符合UL
30 V
额定电压符合CSA
30 V
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
100 Mbit/s
接触电阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(屏蔽)
锌压铸,镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
45.982 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140187641
eCl@ss
27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC