Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
饰品
39
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 008 3021
型号: 09 14 008 3021
Han Megabit insert male 1 Entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针, 一个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3021
Han Megabit insert male 1 Entry
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
饰品
39
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Modultyp
Han
®
Megabit Modul
Modulbeschreibung
Einsatz
2x 4 Kontakte
ein Kabeleingang
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
8
weitere Kontakte
+ Schirmung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Adaptermodul separat bestellen.
Hinweise
Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact and Han-Modular
®
Twin.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Aderaußendurchmesser
≤3,5 mm
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung
50 V
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstrom nach UL
2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Bemessungsspannung nach UL
30 V
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
100 Mbit/s
Durchgangswiderstand, Schirmung
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Schirmung
Zink-Druckguss, vernickelt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
44 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140020696
eCl@ss
27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®