配套产品
配套产品
Contacts
18
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® 70 A module
  • Dimensiunea modulului Single module
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 2
  • Identificare contact
    3
    N
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 6 ... 25 mm²
  • Diametru exterior fir ≤11.5 mm
  • Curent nominal ‌ 70 A
  • Tensiune nominală 1,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 4 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较