Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Série
Han-Modular® Le connecteur modulaire
...
Modules
Puissance 16 A ... 400 A
97 00 000 3694
型号: 97 00 000 3694
Han-Mod_M_EE_4_M_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino EE Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Male
Contacts: 4
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3694
Han-Mod_M_EE_4_M_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Modules
Série
Han-Modular®
Type de module
Han
®
Domino EE Cube
Taille du module
Module domino
Description du module
Petit languette
Version
Méthode de raccordement
Push-In
Genre
Mâle
Nombre de contacts
4
Données techniques
Diamètre extérieur
≤4,8 mm
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
400 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Longueur à dénuder
10 mm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60352-7
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
GTIN
5713141112987
eCl@ss
27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552