配套产品
配套产品
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 模块
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Domino Multiplier
  • Velikost modulu Domino 模块
  • Popis modulu 大凸片
Verze
  • Způsob připojení Push-In
  • Počet speciálních kontaktů 4x 个连接
  • Specifikace speciálních kontaktů 个连接
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤4.8 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovitý proud The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 10 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Odolnost proti vibracím 2 类,符合 IEC 61373 标准
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚碳酸酯 (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
    IEC 60352-7
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 8.23 g
  • Země původu 罗马尼亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。