登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Serie
...
Han
®
HMC för höga matningscykler
Modulinsatser
97 00 000 0407
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
插芯
Modulinsatstyp
Han
®
MegaBit 模块
Beskrivning av modulinsats
插芯
Version
Förbindningsmetod
压接针
Kön
母头
Antal kontakter
4
fler kontakter
+屏蔽
Detaljer
请单独订购压接针。
Detaljer
不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular
®
Eco、Han-Modular
®
Compact 和 Han-Modular
®
Twin。
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.14 ... 2.5 mm²
Ledare ytterdiameter
≤3.5 mm
Märkström
10 A
Märkspänning
50 V
Nominell impulsspänning
0.8 kV
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
Datahastighet
100 Mbit/s
Kontaktmotstånd, skärmning
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 10,000
Anmärkning om matningscykler
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚碳酸酯 (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032(卵石灰)
Material (skärmning)
锌压铸,镀镍
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
罗马尼亚
eCl@ss
27.440.205,00