登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Carcase/prize
84
Cabluri de sistem
3
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Module Han-Modular®
Data transmission modules
97 00 000 0146
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 24
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Carcase/prize
84
Cabluri de sistem
3
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Especificaciones
Tipo C
Tipo de módulo
Han
®
Domino USB-C Cube
Tamaño del módulo
Módulo Domino
Descripción del módulo
Adaptador de conectores
para latiguillo
Pestaña pequeña
Características
compatible con USB Power Delivery (USB-PD)
Versión
Tipo
Hembra
Tipo de conexión
Clavija tipo C - clavija tipo C
Número de contactos
24
Características técnicas
Corriente nominal
5 A
Voltaje nominal
20 V
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 1B según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Poliamida (PA)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
4,7 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552