配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9991
Han-Modular Guard, red
Han-Modular Guard, red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向元件
Han-Modular® Guard, 用于Han-Modular®铰接框架
聚碳酸酯 (PC)
红色
注释
比较
型号: 09 14 000 9991
Han-Modular Guard, red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Han-Modular®
  • Typy akcesoriów Element prowadzący
  • Opis akcesoriów
    Han-Modular® Guard
    dla ramek zawiasowych Han-Modular®
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (akcesoria) Czerwone
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 1,188 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140162495
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400