登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Módulos de transmisión de datos
09 45 400 1100
型号: 09 45 400 1100
Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
绝缘置换连接绝缘位移终端
公头
插针: 4
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 45 400 1100
Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
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
Identificación
Categoría
Aislantes
Elemento
Conectores de datos
Especificaciones
Juego de conectores RJ Industrial RJ45
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Tipo
Macho
Blindaje
apantallado
Número de contactos
4
Características técnicas
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Diámetro exterior de hilo
≤1,6 mm
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
+5 ... +50 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60603-7
EN 45545-2
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
35 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140059986
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling