配套产品
配套产品
型号: 19 14 002 0401
Han-Modular Twin hood top entry M25
Han-Modular Twin hood top entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: Modular Twin
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 14 002 0401
Han-Modular Twin hood top entry M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Kapper/huse
  • 上壳/底座系列 Han-Modular® Twin
  • 上壳/底座类型 Stikhus
版本
  • 尺寸 Modular Twin
  • 版本 Indføring fra oven
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 Enkelt låsebøjle
  • 详细资料
    Nominel spænding ≤630 V
    Nominel impulsspænding ≤6 kV
    Forureningsgrad 3
    For en komplet konnektor er den angivne nominelle spænding det maksimale niveau, der kan opnås. I tilfælde, hvor de(t) anvendte modul(er) giver lavere nominel spænding, er denne lavere spænding gyldig. Højere nominel spænding i individuelle applikationer kan godkendes i samarbejde med HARTING.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • 材料 (上壳/底座) Trykstøbt aluminium
  • 表面(上壳/底座) Pulverlakeret
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (støvgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61984
  • Godkendelser CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 57,03 g
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140124295
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较