饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
同轴插针
09 14 000 6115
型号: 09 14 000 6115
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
用于电缆RG 58
额定电流: ≤1.5 A
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6115
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
접점 유형
동축 단자
접점 설명
케이블 RG 58 지원
버전
터미네이션 방법
솔더 터미네이션
터미네이션 방법
솔더 / 솔더 터미네이션
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
정격 전류
≤ 1.5 A
동축 임피던스
50 Ω
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
금도금
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
0.1 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140018242
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®