Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Număr articol: 09 93 000 6242
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
压接针
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
Note
Comparați
Număr articol: 09 93 000 6242
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Detalii produs
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® ORV3 power
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 与 ORV3 连接器结合使用的插针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 4 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 12
  • 额定电流 ≤ 32 A
  • 接触电阻 ≤ 0.6 mΩ
  • 剥线长度 11 mm
  • 插拔次数 ≥ 100
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 OCP V1.0
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 2.052 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140570399
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați