제품 시리즈
Han® ORV3 power
09 93 000 6243
型号: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
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
插针
系列
Han® ORV3 power
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
详细资料
与 ORV3 连接器结合使用的插针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
6 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 10
额定电流
≤ 32 A
接触电阻
≤ 0.6 mΩ
剥线长度
11 mm
插拔次数
≥ 100
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
OCP V1.0
商业数据
包装尺寸
25
净重
2.172 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140463264
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found