Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
97 00 000 0946
型号: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
额定电流: 30 A
插针: 7
上壳
55°边出线
夹持范围: 22.5 ... 24 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder-Sets
Gehäusebaureihe
Han® ORV3 power
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Merkmale
für Data Center Applikationen
First mate - last break
PE Kontakt
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
7
Anzahl Powerkontakte
6
PE-Kontakt
ja
Ausführung
55°-Kabeleingang
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
30 A
Bemessungsstrom
30 A @ AWG 10
32 A @ 4 mm²
Bemessungsspannung
277 V AC
480 V AC
Bemessungsstoßspannung
2,5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Isolationswiderstand
> 5 x 10
8
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +90 °C
Steckkraft
≈ 110 N
Ziehkraft
≈ 110 N
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Klemmbereich
22,5 ... 24 mm
Vibrationsbeständigkeit
II nach EiA 364-28
VII nach EiA 364-28F
Schockbeständigkeit
A nach EiA 364-27F
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
OCP V1.0
IEC 61984
UL / CSA
CSA-C22.2 No. 182.3
UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
15 g
Ursprungsland
USA
europäische Zolltarifnummer
85389099
eCl@ss
27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)