登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
09 35 000 6204
型号: 09 35 000 6204
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 35 000 6204
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Contacts
Série
Han® PushPull (V14)
Type de contact
Contact à sertir
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,75 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 18
Longueur à dénuder
6 mm
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
1,09 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140053526
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity