配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
6
型号: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
6
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 14
  • ストリップ 長さ 6 mm
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 1.12 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140053557
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较