登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
...
Fali átvezetők
Power and signal panel feed throughs
09 35 232 0311
型号: 09 35 232 0311
Han PP PFT metal rectangular QL power
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 矩形面板开孔
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0311
Han PP PFT metal rectangular QL power
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Han® PushPull (V14)
Azonosítás
Power
Elem
Panel feed trough set
Specifikáció
Rectangular panel cut out
Tulajdonságok
Intuitive locking mechanism
Verzió
Lezárási mód
Han-Quick Lock
®
termination
Árnyékolás
Unshielded
Érintkezők száma
5
Rögzítés típusa
PushPull
Csomag tartalma
incl. bulkhead mounted housing and male insert
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.5 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24 ... AWG 12
Vezeték külső átmérője
≤3.8 mm
Névleges áramerősség
16 A
Földelővezető névleges feszültsége
400 V
Névleges feszültség vezető-vezető
690 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
2
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Rezgésellenállás
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Ütésállóság
5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
Grey
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
31.74 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140054219
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found