配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
carcasas/bases
2
型号: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Han PP PFT plastic rect. crimp power

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 5
镀银
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
carcasas/bases
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power
  • Element Panelgennemføringssæt
  • Funktioner Intuitiv låsemekanisme
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold
    inkl. chassishus og male indsats
    Uden kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,25 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 690 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
  • Modstandsdygtighed over for stød 5 g/30 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) Grå
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 10,22 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140054165
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较