配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
5
型号: 09 35 231 0423
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 5
镀银
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0423
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
5
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power
  • 요소 커넥터 세트
  • 특징 직관적 잠금 메카니즘
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용
    플라스틱 하우징 및 암형 인서트 포함
    접점 미포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.25 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 690 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 클램핑 범위 9 ... 13 mm
  • 진동 저항 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • 쇼크 저항 5 g / 30 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • 재료 (O-링) NBR
  • 재료 (케이블 밀봉) TPE
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 27 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054202
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较