5
饰品
5
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 434 0441
型号: 09 35 434 0441
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 带可变编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6 ... 10 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 434 0441
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Power L
原件
连接器组
规格
符合 AIDA
带可变编码
特点
直观的锁定机制
现场装配无需工具
版本
接线方式
弹片接线
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
PushPull
详细资料
安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
包装内容
包含金属底座和母插芯
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
额定电流
16 A
额定电压
24 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
剥线长度
10 mm 合格声明
44 mm 电缆外被
拧紧力矩
3 Nm
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
夹持范围
6 ... 10 mm
抗震
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
颜色(上売/底座)
银
材料(O 形环)
NBR
材料(内部密封)
NBR
材料(电缆密封)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
120 g
原产国
越南
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223875
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity