面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 35 004 5412 XL
型号: 09 35 004 5412 XL
Han PP Power L plug cover IP65 100pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于连接器, 用于电缆端
聚酰胺 (PA)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 004 5412 XL
Han PP Power L plug cover IP65 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Power L
附件种类
Dust protection cover
附件介绍
for connectors
for cable side
技术参数
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(附件)
Polyamide (PA)
颜色(附件)
Black
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
100
净重
6.3 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140235878
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity