33
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
09 35 225 0402
型号: 09 35 225 0402
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° bottom
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
底部出线
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0402
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° bottom
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Han® PushPull (V14)
RJ45
Элемент
Connector sets
Характеристики
Intuitive locking mechanism
Field assembly without tools
Suitable for all PoE versions
Версия
Метод подключения
IDC insulation displacement termination
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
8
Версия
Bottom entry
Тип блокировки
PushPull
Содержимое упаковки
incl. housing and male insert
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.1 ... 0.32 mm² Stranded
0.1 ... 0.32 mm² Solid
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
Наружный диаметр провода
≤ 1.6 mm
Номинальный ток
1.75 A
Номинальное напряжение
50 V
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6 Class E
A
up to 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Температура хранения
+5 ... +50 °C
Циклы стыковки
≥ 750
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Ассортимент зажимов
6.5 ... 9.5 mm
Свойства материала
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Nickel plated
Материал (уплотнительное кольцо)
NBR
Материал (уплотнение кабеля)
TPE
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Номер ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 Mating face
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Допуски:
DNV GL
PROFINET
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
90.1 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140054042
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling