配套产品
配套产品
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
型号: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
底部出线
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
33
Tools
2
饰品
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Konnektorsæt
  • Specifikation AIDA-kompatibel
  • Funktioner
    Intuitiv låsemekanisme
    Samling i felten uden værktøj
    Velegnet til alle PoE-versioner
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 4
  • Version Nederste indgang
  • Låsetype PushPull
  • Detaljer Når du installerer et PROFINET-system, skal du overholde installationsvejledningen til PROFINET.
  • Pakkens indhold inkl. chassis-/sokkel-hus og male indsats
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Flertrådet
    0,26 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledertværsnit (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådet
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 1,6 mm
  • Nominel strøm ‌ 1,75 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Spændeområde 6,5 ... 9,5 mm
Materialeegenskaber
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) 镀镍
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (kabeltætning) TPE
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP-nummer d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 90 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054097
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较