登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Industrial Ethernet
09 35 226 0401
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Han® PushPull (V14)
RJ45
Elemento
Juegos de conectores
Especificaciones
Conforme con AIDA
Identificación PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
Características
Mecanismo de bloqueo intuitivo
Montaje en campo sin herramientas
Apto para todas las versiones PoE
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
4
Tipo de bloqueo
PushPull
Detalles
Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET.
Contenidos del paquete
con base y aislante macho
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
Sección de cable (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
Diámetro exterior de hilo
≤ 1,6 mm
Corriente nominal
1,75 A
Voltaje nominal
50 V
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
+5 ... +50 °C
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
6,5 ... 9,5 mm
Propiedades del material
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Niquelado
Material (junta tórica)
NBR
Material (junta de cable)
TPE
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Número ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
9 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140223936
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling