登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
HARTING PushPull
09 35 221 0401
型号: 09 35 221 0401
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 221 0401
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
Han
®
PushPull (V14)
RJ45
エレメント
コネクタセット
仕様
AIDA適合
特長
直観的なロック機構
現場での組み立てにも工具不要
バージョン
結線方式
IDC圧接端子
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
4
ロックタイプ
PushPull
詳細
PROFINETシステムに設置する場合は、PROFINETの設置ガイドラインを順守してください。
梱包内容
ハウジングとオスインサート含む
技術的特性
導体断面積
0.22 ... 0.32 mm² より線
0.26 ... 0.32 mm² 単線
導体断面積 [AWG]
AWG 24/7 ... AWG 22/7 より線
AWG 23/1 ... AWG 22/1 単線
ワイヤー外径
≤ 1.6 mm
定格電流
1.75 A
定格電圧
50 V
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
+5 ... +50 °C
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
クランプ可能範囲
6.5 ... 9.5 mm
材質
表面 (コンタクト)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
ニッケルメッキ
材質 (Oリング)
NBR
材質 (ケーブルシール)
TPE
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
Triphenyl phosphate
ECHA SCIP番号
6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 嵌合面
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
認証
DNV GL
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
50 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140053960
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found