配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 6256
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6256
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 접점 유형 공압 접점
  • 접점 설명 셧 오프 적용 폴리프로필렌 직선형
버전
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 작동 압력 ≤ 8 bar
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 튜브 내경 1.6 mm
자재 특성
  • 재료 (접점) 델린 아세탈 (Delrin acetal)
  • 재료 (실) Buna-N
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 0.7 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 39269097
  • GTIN 5713140018402
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522