配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 6257
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6257
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 插针
  • Druh kontaktu Pneumatický kontakt
  • Popis kontaktu S uzavíráním Polypropylen Přímé provedení
Verze
  • Provedení 母头
  • Výrobní proces 车削针
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Provozní tlak ≤ 8 bar
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Vnitřní průměr hadice 3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) 聚甲醛
  • Materiál (těsnění) Buna-N
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0,6 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 39269097
  • GTIN 5713140018419
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522