Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
矩形连接器
...
插针
气动
09 14 000 6258
型号: 09 14 000 6258
Pneumatic contact fem. with valve 4,0 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6258
Pneumatic contact fem. with valve 4,0 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
插针类型
气动针
插针端子介绍
带止阀 聚丙烯 直式
版本
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C
工作压力
≤ 8 bar
插拔次数
≥ 500
管内径
4 mm
材料特性
材料(插针)
聚甲醛
材料(密封件)
Buna-N
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
10
净重
0.879 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713140018426
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found