登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Pneumatic
09 14 000 6153
型号: 09 14 000 6153
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6153
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
插针
Érintkező típusa
气动针
Az érintkező leírása
不带止阀 直式
Verzió
Fajta
公头
Gyártási folyamat
车削针
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C
Üzemi nyomás
≤ 8 bar
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Cső belső átmérője
4 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
聚甲醛
Anyag (tömítés)
Buna-N
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
0.7 g
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
39269097
GTIN
5713140018280
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found