配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 39 50 001 0454
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
2 HIFF 数据模块的开孔
瑞士
弹片接线
‌10 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 1.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0454
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 插座
  • 上壳/底座系列 Han-Port®
  • 原件 插座
  • 规格 2 HIFF 数据模块的开孔
版本
  • 接线方式 弹片接线
  • 应用领域 瑞士
接线数据
  • 供应电压 250 V AC
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定频率 ‌ 50 Hz
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 安装深度 30 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 114 g
  • 原产国 匈牙利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190474
  • eCl@ss 27144042 插座
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406