Matching Products
Matching Products NEW
饰品
5
备件
2
Osanumero: 09 12 008 4802
Han Power S - 2 x Han Q 8/0
Han Power S - 2 x Han Q 8/0

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Energy distributor, With 2x Han® Q 8/0, Female insert, in Han-Compact® Housings, bulkhead mounting, IDC insulation displacement termination, for stranded wires according to IEC 60228 Class 5, Contacts: 6, Conductor cross-section: 2.5 ... 4 mm², Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Osanumero: 09 12 008 4802
Han Power S - 2 x Han Q 8/0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
5
备件
2
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® S
  • 原件 电源分线器
  • 规格
    带 2x Han® Q 8/0
    母插芯
    用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
版本
  • 接线方式
    绝缘置换连接绝缘位移终端
    符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
  • 针数 6
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • 额定电流 ‌ 25 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 312.67 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140017863
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare