配套产品
配套产品
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
Han Power T 1A 5+PE lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Energy distributors
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Power® T
  • Элемент Energy distributor
  • Спецификация With 3x Han® 1A
Версия
  • Число контактов 5
  • Контакт PE Yes
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Подробные данные
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Circuits connected to the output must be protected against overcurrent in accordance with the rules of IEC 60364.
    Installation only by electrical skilled or qualified person.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 2.5 mm²
  • Входной ток ‌17 A
  • Выходной ток ‌8.5 A
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Предельная температура -30 ... +90 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 92 g
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140398115
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • UNSPSC 24.0 39121303