备件
1
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
...
Han-Power
®
energidistributør
Han-Power® T
09 12 008 4757
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
Q 7/0, 用于Han
®
3 A底座,不封底固定
插针: 7
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Energidistributører
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han-Power® T
Element
Energidistributør
Specifikation
Med 3 x Han
®
Q 7/0
I Han
®
3 A-huse, panelmontering
Version
Antal kontakter
7
PE-kontakt
Ja
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
400 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP44
IP67 med tætningsskrue 09 20 000 9918
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (låsning)
Polyamid (PA)
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
82 g
Oprindelsesland
Mexico
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140190603
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®