配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 10 81 007 1142
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
压接针
公头
额定电流: ‌4 A
插针: 4 2 个插针带保险
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 10 81 007 1142
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Protect
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 3 A
  • Antal kontakter 4
  • yderligere kontakter 2 kontakter med sikring
  • PE-kontakt Ja
  • Version Indføring fra oven
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Sikring af I/O-signaler
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 24 V
  • Begrænsende temperatur -25 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP54
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning)
    NBR
    Polyethylen (PE)
  • Materiale (låsning) Polycarbonat (PC)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 0,1 g
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140435025
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较